Publicar produtos
INAX S400 Vessel Basin w/ deck, White, 429 mm CL0632F1-6DF10-A
INAX

INAX S400 Vessel Basin w/ deck, White, 429 mm CL0632F1-6DF10-A

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S400_Vessel_Basin_w-deck-White-429_mm_CL0632F1-6DF10-A
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupo de produtosWB Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)429
Relacionado
  • Material principalEnamel
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia