Publicar produtos
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

Traduzido por Google,

Sistema de chuveiro exposto S600, cromado

Sistema de controle inteligente para chuveiro

• O controle por botão facilita o manuseio e contribui para a economia de água e energia.

• A parte superior do corpo pode ser usada como bandeja e uma inclinação para drenagem impede o acúmulo de água.

• O chuveiro amplo e suspenso envolve seu corpo

• O padrão em cascata proporciona uma experiência meditativa

• Chuveirinho economizador de água

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupo de produtosBath&Shower Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1176
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)575
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia