Publicar produtos
INAX SHIN Deck mount sensor faucet (Mono) VN FA09100-F
INAX

INAX SHIN Deck mount sensor faucet (Mono) VN FA09100-F

Traduzido por Google,
SHIN Torneira com sensor de montagem em deck (Mono) VN

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_SHIN_Deck_mount_sensor_faucet-Mono_VN_FA09100-F
  • Familia de productoPro & Commercial
  • Grupo de produtosSensor Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)138
  • Largura (mm)166
  • Profundidade (mm)52
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia