Publicar produtos
Sanitary Toilets INAX 100573BW10
Sanitary Toilets INAX 100573BW10
    INAX

    Sanitary Toilets INAX 100573BW10

    Traduzido por Google,
    SARAS Chuveiro Sanitário (Light E)

    Entre em contato com a INAX

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanitary_Toilets_INAX_100573BW10
    • Familia de productoShower Toilet Systems & Seats
    • Grupo de produtosShower Toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)472
    • Largura (mm)385
    • Profundidade (mm)710
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)42.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia