Publicar produtos
ANN0095 - Medium stool with sled frame (upholstered shell)
INCLASS

ANN0095 - Medium stool with sled frame (upholstered shell)

Traduzido por Google,

ANN - Banqueta média com estrutura trenó (estofada)

ANN é uma extensa coleção de cadeiras, bancos e bancos versáteis com um design neutro e intemporal que é ao mesmo tempo amável e acolhedor através da utilização de madeira natural e estofos. Diferentes cadeiras, poltronas, bancos e bancos são gerados pela combinação de elegantes assentos de madeira com uma variedade de bases. Os assentos monoconcha estão disponíveis em folheado de faia, carvalho e nogueira, lacados em cores ou totalmente estofados. O design versátil desta coleção permite adaptá-la a todos os tipos de contextos e ambientes.

Especificação
  • ANN - Medium stool with sled frame (upholstered shell)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANN0095
  • Familia de productoANN
  • Grupo de produtosANN
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)6.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos