Publicar produtos
MAR0100 - 1 seater sofa W.105cm
MAR0100 - 1 seater sofa W.105cm
MAR0100 - 1 seater sofa W.105cm
MAR0100 - 1 seater sofa W.105cm
MAR0100 - 1 seater sofa W.105cm
    INCLASS

    MAR0100 - 1 seater sofa W.105cm

    Traduzido por Google,

    MARCUS - Sofá 1 lugar L.105cm

    Desenhado por Christophe Pillet, MARCUS é uma coleção de sofás icônicos criados para habitar espaços lounge em ambientes corporativos ou residenciais. A coleção destaca-se pela elegância, conforto e um design equilibrado e intemporal. As originais pernas em alumínio fundido conferem ao conjunto uma aparência leve e esguia. A coleção MARCUS é composta por sofás em quatro tamanhos cuidadosamente produzidos com materiais de alta qualidade.

    Especificação
    • MARCUS - 1 seater sofa W.105cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMAR0100
    • Familia de productoMARCUS
    • Grupo de produtosMARCUS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)690
    • Largura (mm)1050
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)54.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás