Publicar produtos
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
    INCLASS

    NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)

    Traduzido por Google,

    NIM - Cadeira com estrutura de 4 pernas (concha de madeira)

    Magistralmente desenhada pelo estúdio YONOH, NIM é uma coleção de cadeiras e bancos de utilização versátil, que se destacam pelo seu design elegante, fluido e transversal. Os confortáveis ​​assentos monoconcha estão disponíveis em faia, carvalho e nogueira ou totalmente estofados em duas versões. As versões totalmente estofadas podem apresentar uma borda decorativa em seu contorno, em contraste com o estofamento. As cadeiras NIM estão disponíveis com três bases diferentes: trenó, quatro pernas de aço e quatro pernas de madeira. O calor das conchas de madeira e as texturas dos estofados inspirarão ambientes amigáveis ​​e acolhedores em espaços de uso público e residências particulares.

    Especificação
    • NIM - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNIM0020
    • Familia de productoNIM
    • Grupo de produtosNIM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos