Publicar produtos
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
    INCLASS

    PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm

    Traduzido por Google,

    PAU - Assento modular com encosto L.60cm

    PAU é uma coleção versátil de elementos modulares estofados que podem ser configurados livremente para se adaptarem aos mais diversos espaços e ambientes. A colecção é composta por assentos estofados e sofás de diferentes tamanhos que podem ser combinados livremente para criar infinitas configurações. Os sofás estão disponíveis com braços totalmente estofados ou com braços de aço. A identidade visual da coleção busca a neutralidade e a atemporalidade possibilitando o máximo de possibilidades de integração em todos os tipos de projetos.

    Especificação
    • PAU - Modular seat with backrest W.60cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPAU1010TA
    • Familia de productoPAU
    • Grupo de produtosPAU
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás