Publicar produtos
PAU1220TA - Sofa W.140cm with upholstered arms
INCLASS

PAU1220TA - Sofa W.140cm with upholstered arms

Traduzido por Google,

PAU - Sofá L.140cm com braços estofados

PAU é uma coleção versátil de elementos modulares estofados que podem ser configurados livremente para se adaptarem aos mais diversos espaços e ambientes. A colecção é composta por assentos estofados e sofás de diferentes tamanhos que podem ser combinados livremente para criar infinitas configurações. Os sofás estão disponíveis com braços totalmente estofados ou com braços de aço. A identidade visual da coleção busca a neutralidade e a atemporalidade possibilitando o máximo de possibilidades de integração em todos os tipos de projetos.

Especificação
  • PAU - Sofa W.140cm with upholstered arms
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPAU1220TA
  • Familia de productoPAU
  • Grupo de produtosPAU
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMadeira
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás