Publicar produtos
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base

    Traduzido por Google,

    UNNIA - Cadeira com base giratória de 4 raios de madeira

    Desenhada por Simon Pengelly, UNNIA é uma extensa coleção de cadeiras, poltronas, bancos e bancos versáteis com um conceito único de combinações de cores e acabamentos. O seu design permite combinar assentos e encostos em plástico ou estofados, numa ou duas cores, com uma gama variada de bases de diferentes funcionalidades. O conceito permite a configuração de uma infinidade de designs personalizados que se adaptam a uma diversidade de contextos, espaços ou estilos decorativos. A coleção UNNIA recebeu o prestigiado prêmio de design: “Design Guild Mark”.

    Especificação
    • UNNIA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNN0055MA
    • Familia de productoUNNIA
    • Grupo de produtosUNNIA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)805
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas