Publicar produtos
UNN0335 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms
INCLASS

UNN0335 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms

Traduzido por Google,

UNNIA TAPIZ - Poltrona com base giratória de 4 raios em alumínio + braços estofados

A colecção UNNIA TAPIZ agrupa todas as versões com assento e encosto estofados da gama UNNIA, completando assim uma extensa família de cadeiras versáteis. A coleção partilha a mesma filosofia de personalização da coleção UNNIA com assentos e encostos de plástico. Esta é a possibilidade de combinar assentos, encostos e braços com uma vasta gama de bases para criar inúmeros designs personalizados com diferentes funcionalidades. Graças ao seu design requintado, intemporal e versátil, a coleção UNNIA foi galardoada com o prestigiado prémio de design "Design Guild Mark".

Especificação
  • UNNIA TAPIZ - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUNN0335
  • Familia de productoUNNIA TAPIZ
  • Grupo de produtosUNNIA TAPIZ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)725
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Peso líquido (Kg)10.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos