Publicar produtos
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
    InOvate

    486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance

    Traduzido por Google,

    Eficiência através do telhado

    Os dutos mais curtos, criados pela ventilação da secadora diretamente pelo telhado, podem melhorar a eficiência da secagem e diminuir o acúmulo de fiapos. Até agora, no entanto, não havia terminações de telhado que atendessem a todos os rigorosos requisitos de ventilação do secador. O novo DryerJack® foi projetado especificamente para secadores. Eles atendem ou excedem todos os requisitos de código e oferecem eficiência superior de fluxo de ar.

    Construído com os mesmos padrões de qualidade do Dryerbox®, o desempenho do DryerJack resiste ao teste do tempo.

    Vantagens da ventilação do telhado

    • Fluxo de ar eficiente
    • Fácil acesso para limpeza
    • Construído resistente nos EUA

    Modelo de Folga Extra 486

    Cada DryerJack® é construído para ser resistente aqui mesmo nos EUA Por design, o modelo 486 de folga extra é eficiente no fluxo de ar e impede a entrada de pragas. Inclui uma porta de acesso removível para facilitar a limpeza do duto

    • Galvalume® de calibre 26 robusto
    • Em conformidade com IMC 504.4 e IRC 1502.3
    • Flange inclui furos de prego para instalação rápida
    • Flange possui cantos arredondados para facilitar o manuseio
    • O colar estanque à água de 4" se projeta 1,25" no capô 3" no duto
    Especificação
    • For Use:

      • Non-restrictive dryer roof vent termination
      • Complies with IMC 504.4 & IRC 1502.3

      Material:

      • 26 gauge Galvalume®
      • Weight: 4 lbs.

      Benefits:

      • Venting through the roof can shorten duct length
      • Improved efficiency shortens cycles, saves energy
      • Damper design deters bird and rodent entry
      • Access features ease duct cleaning & maintenance

      Features:

      • Rugged 26 gauge Galvalume
      • Rounded corner nailing flange and 6 nail holes
      • Equally suitable for new and retrofit construction
      • Watertight extended collar for secure docking

       Keywords: hvac, hvac duct, hvac system, duct, duct fitting, duct support, duct ventilation, ventilation, hvac vent, dryer vent, dryer vent box, dryer vent wall, dryer vent roof, dryer vent wall box, dryer ventilation, dryer vents, dryer exhaust vent, exterior dryer vent, plastic hood dryer vent, wall dryer vent

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única486_dryerjack_airflow-efficient-roof-vent
    • Familia de productoDryerJack
    • Grupo de produtosDryerJack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Código ETIMEC010022
    • Nome ETIMAir vent
    • Nome UNSPSCRoofing vents
    • Código UNSPSC30151607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFixed roof ventilators, terminals and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Número OmniClass23-13 41 17
    • Título OmniclassRoof Vents

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States