Publicar produtos
300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
Arquivado

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Especificação
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Especificações técnicas
  • Ref.ª única300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de produtosExpansion Joint System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints