Publicar produtos
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
    Sika

    Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C

    Traduzido por Google,
    Wabo®SeisMaxPlus combina suas características funcionais sísmicas em um sistema “No-Bump” esteticamente agradável que não tem metal exposto. O sistema permanece nivelado durante o movimento térmico e operacional durante o movimento sísmico. Mas ao contrário de outras juntas que se deformam quando o movimento sísmico excede suas capacidades
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_NBW_C
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints