Publicar produtos
Stainless Steel Door Face Protection

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 de 5 estrelas3.3(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Proteja suas portas do desgaste diário com os protetores faciais de porta de aço inoxidável. Nossos protetores faciais de porta mantêm suas portas protegidas contra arranhões e amassados, oferecendo um toque decorativo. Obtenha um acabamento espelhado com aço inoxidável.
Especificação
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStainless-Steel-Door-Face-Protection
  • Familia de productoDoor and Frame Protection
  • Grupo de produtosDoor Protection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKick plates
  • Código CSI MasterFormat 201410 26 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Door and Frame Protection
  • Número OmniClass23-17 11 11 25
  • Título OmniclassDoor Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors