Publicar produtos
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água comercial sem tanque sob demanda

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • Trocador de calor inoxidável (316L)

    • Design Flutuante Flexível, alívio de tensões e térmico
    resistente ao choque
    • Multi-Unidade - Cascata Masterless com ventilação comum
    • Pressões de Gás - Opera na faixa de pressão de gás de 2,5"-
    14" wc
    • Projetado e construído nos EUA
    • Tela de toque colorida de 3,5" - acesso a dados de uso,
    solução de problemas e desgaste das peças

    ATUAÇÃO

    • Relação de abertura de 7:1 (i200) e 8,3:1 (i250) por unidade.
    • Cascateie até 10 unidades com ventilação comum para um total de
    mais de 2500MBH e uma taxa de abertura total de 83:1

    Especificação
    • Type Indoor/Outdoor, Wall-Hung, Commercial, Tankless, Fully Condensing, Direct Ignition
      Fuel Preset for NG / LP Convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 199,950
      Thermal Efficiency 94% 92%
      Energy Factor 0.93 N/A
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 93 LBS
      Water and Gas Connections 3/4" NPT
      Minimum Flow Rate 0.6 GPM
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)

      Max 3” Vent Length - Single Pipe / Power Vent 200 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent 100 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Single Pipe / Power Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      26 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      21 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue
      Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual
      Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 150

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 1/2” Black Iron (non-corrugated) 5”
      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 3/4” Black Iron (non-corrugated) 2.5”
      NG/LP - Minimum Dynamic Pressure at Full Firing Rate 0.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)
      FEATURES


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicai200
    • Familia de productoi Series
    • Grupo de produtosCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul