Publicar produtos
iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

Traduzido por Google,

O NOVO neurônio iN199

A mais recente adição à linha Neuron foi projetada especificamente para ser pronta para todos os aquecedores de água sem tanque usando gás natural ou propano que utilizam um tanque de 120 galões. O iN199 da Intellihot economizará propriedades comerciais em até 40% ao ano em suas contas de energia e reduzirá as emissões de gases de efeito estufa em 40%. O iN199 é a solução sem tanque perfeita para propriedades comerciais que desejam água quente confiável a um preço acessível, sem tanque para manutenção.

A instalação do sistema é mais rápida, fácil e mais barata do que os aquecedores de água tradicionais do tipo tanque.

Características do iN199:

  • 199.950 BTU/h.
  • Design flutuante flexível, alívio de estresse e resistente a choques térmicos
  • Multi-Unit - Cascata Masterless com ventilação comum
  • Pressões de gás - Opera na faixa de pressão de gás de 2,5"- 14" wc
  • Tela de toque colorida de 7" - acesso a dados críticos em tempo real, solução de problemas, desgaste de peças e muito mais
  • Conectividade direta Cell-LTE (monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, GRATUITAMENTE por 2 anos)
  • Projetado e construído nos EUA
  • Envio rápido da nossa fábrica para o seu armazém ou local de trabalho!
  • Peso: 266 libras.

Características adicionais

Sensor de Pressão de Gás – Resolver problemas de instalação de gás no local

Sensor de pressão da água - Elimine falhas de inicialização da bomba

Bomba controlada pela placa de controle - Controle automático da bomba

Placa de controle OTA – Com backup de software

Tela sensível ao toque da Série Inteligente – Maior memória para telas

Falhas/alertas inteligentes – O software identificará a causa mais provável

Especificação
  • Type: Indoor, Floor Mounted, On-Demand Water Heater

    Fuel: Preset for NG / LP convertible without additional parts

    Minimum Input (BTU/hr): 30,000

    Maximum Input (BTU/hr): 199,950

    Maximum Output (BTU/hr): 191,950

    Thermal Efficiency: 96%

    Turn Down Ratio (TDR): 7:1

    Water Inlet / Outlet Connections: 1-1/2” NPT

    Gas Inlet Connection: 3/4” NPT

    Condensate Drain Connection: 3/4” NPT panel mount

    Maximum Condensate Flow Rate (GPH): 3.6

    Unit Dimensions H X W X D (Inches): 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)

    Service Clearances: 4" on the back, 6” on the top, 21" on the front, and 6” on the sides

    Unit Weight (LBS): 266 LBS

    Shipping Crate Dimensions H X W X D / Weight: 85 X 29.5 X 27 (Inches) / 366 (LBS)

    Venting Type: Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)

    Venting Materials (USA): Sch. 40 PVC, Sch. 80 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel

    Venting Materials (Canada): Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)

    Vent Size (Diameter): 3” Ø

    Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent*: 195 FT

    Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent*: 95 FT

    * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow

    Ignition: Electronic Spark Ignition

    Temperature Range: 100°F – 190°F

    Temperature Stability: +/- 4°F (During Demand)

    Installation Location Ambient Temperature: 40°F – 130°F

    Safety: Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing

    Water Pressure Min / Max (PSIG): 30 / 160

    NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire): 2.5” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    NG/LP - Maximum Static Gas Pressure: 14” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    Gas Regulator Pressure Set To: 8” WC for NG, 11” WC for LP

    Electrical: 120V AC, 60 Hz

    Power Consumption: Max 9 Amps, 10W (Standby)

    Internal Water Volume (gallons): 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaiN199
  • Familia de productoNeuron
  • Grupo de produtosCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul