Publicar produtos
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System

    iN401 Slim Design Commercial Tankless System

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água comercial sem tanque sob demanda

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • Trocadores de Calor Múltiplos Inoxidáveis (316L)
    • Design Flutuante Flexível, aliviador de tensões e térmico
    resistente ao choque
    • Redundância embutida - Múltiplos motores térmicos com controles individuais
    • Multi-Unidade - Cascata Masterless com ventilação comum
    • Pressões de Gás - Opera na faixa de pressão de gás de 2,5"- 14" wc
    • Em conformidade com ASME-HLW
    • Projetado e construído nos EUA
    • Tela de toque colorida de 7" - acesso a dados de uso, solução de problemas e desgaste de peças
    • Conectividade direta Cell-LTE

    ATUAÇÃO

    • Relação de Turndown de 13,3:1 por unidade.
    • Cascata até 2 unidades com ventilação comum para um total de
    mais de 1.600 MBH e uma taxa de abertura total de 53:1

    Palavra-chave: Sem tanque

    Especificação
    • Type Indoor, Commercial, Floor Mounted, On-Demand Tankless Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible without additional parts
      Minimum Input (BTU/hr) 30,000
      Maximum Input (BTU/hr) 399,999
      Maximum Output (BTU/hr) 375,999
      Thermal Efficiency 94%
      Turn Down Ratio (TDR) 13.3:1
      Water Inlet / Outlet Connections 1-1/2” NPT
      Gas Inlet Connection 1-1/2” NPT
      Condensate Drain Connection 3/4” PVC
      Maximum Condensate Flow Rate (GPH) 2.8
      Dimensions H X W X D (Inches) 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)
      Service Clearances Recommend 1” on all sides, 6” on the top, 12” in the front
      Weight (LBS) 345 LBS
      Venting Type Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)
      Venting Materials (USA) Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel
      Venting Materials (Canada) Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)
      Vent Size (Diameter) 4” Ø
      Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent* 250 FT
      Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent* 125 FT
      * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Temperature Range 100°F – 190°F
      Temperature Stability +/- 4°F
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety
      Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked
      Vent Detector, Dual Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSIG) 30 / 160
      NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire) 2.5” (non-corrugated, black iron)
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption Max 9.5 Amps, 16W (Standby)
      Internal Water Volume (gallons) 1

      Tankless

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaiN401
    • Familia de productoNeuron
    • Grupo de produtosCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul