Publicar produtos
iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System
iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System
iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System
iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System

    iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água comercial sem tanque sob demanda

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • Trocador de calor inoxidável (316L)
    • Design Flutuante Flexível, anti-stress e resistente a choques térmicos
    • Multi-Unidade - Cascata Masterless com ventilação comum
    • Pressões de Gás - Opera na faixa de pressão de gás de 2,5"- 14" wc
    • Em conformidade com ASME-HLW
    • Projetado e construído nos EUA
    • Tela de toque colorida de 3,5" - acesso a dados de uso, solução de problemas e desgaste de peças
    • Conectividade Wi-Fi

    ATUAÇÃO

    • Relação de abertura de 8,3:1 por unidade.
    • Cascata até 10 unidades com ventilação comum para um total de
    mais de 2500MBH e uma taxa de abertura total de 83:1

    Especificação
    • Type Indoor/Outdoor, Commercial, Wall Hung, Tankless, Fully Condensing, Tankless On-Demand Water Heater

      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 251,000
      Maximum Output (BTU/hr) 240,960
      Thermal Efficiency 96%
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 90 LBS
      Water Inlet / Outlet Connection 3/4” NPT
      Gas Inlet Connection 3/4” NPT
      Minimum Flow Rate for Activation 0.6 GPM
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Venting Type Direct Vent (2 pipe – intake & exhaust), Power Vent (1 pipe – exhaust only)
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Max 3” Vent Length – Single Pipe / Power Vent 130 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length – Two Pipe / Direct Vent 65 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Common Venting Yes
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature
      Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual Flame Sensing, Flue Damper
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 160
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 1/2” (non-corrugated, black iron) 6”
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 3/4” (non-corrugated, black iron) 2.5”
      NG/LP – Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaiQ251
    • Familia de productoiQ Series
    • Grupo de produtosCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul