Publicar produtos
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications

    iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água comercial sem tanque sob demanda

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • Grau Industrial - projetado para água RO deionizada
    • Robusto trocador de calor de grau comercial em aço inoxidável 316L, suporta água deionizada altamente corrosiva
    • Trocador de calor flexível construído para acomodar mudanças rápidas de temperatura e ciclos ON-OFF contínuos com estresse mínimo
    • Alta potência (73kW) em um pacote pequeno versus aquecedores elétricos de água. Não há necessidade de 440V ou maior amperagem
    • Em conformidade com ASME-HLW
    • Melhor garantia comercial HX de 10 anos do setor
    • Tela de toque colorida de 3,5" - acesso a dados de uso, solução de problemas e desgaste de peças
    • Conectividade Wi-Fi

    ATUAÇÃO
    • Relação de Turndown de 8,3:1 por unidade.
    • Cascata de até 10 unidades com ventilação comum para um total de mais de 2.500 MBH e uma taxa de abertura total de 83:1

    Especificação
    • Type Indoor/Outdoor, Wall Hung, Fully Condensing, Commercial, Tankless On-Demand Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 251,000
      Maximum Output (BTU/hr) 240,960
      Thermal Efficiency 96%
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 90 LBS
      Water Inlet / Outlet Connection 3/4” NPT, Stainless 316L
      Gas Inlet Connection 3/4” NPT
      Minimum Flow Rate for Activation 0.6 GPM
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Venting Type Direct Vent (2 pipe – intake & exhaust), Power Vent (1 pipe – exhaust only)
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Max 3” Vent Length – Single Pipe / Power Vent 130 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length – Two Pipe / Direct Vent 65 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Common Venting Yes
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature
      Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual Flame Sensing, Flue Damper
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 160
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 1/2”
      (non-corrugated, black iron)
      6”
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 3/4”
      (non-corrugated, black iron)
      2.5”
      NG/LP – Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaiQ251D
    • Familia de productoDeionized
    • Grupo de produtosCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul