Publicar produtos
Door DS70 ED, Fixed, Inw.Opening, Entrance Door
Door DS70 ED, Fixed, Inw.Opening, Entrance Door

    Door DS70 ED, Fixed, Inw.Opening, Entrance Door

    Traduzido por Google,

    interal por Cuhadaroglu DS 70 ED, sistema de porta de entrada de alumínio com isolamento térmico

    O sistema de portas com isolamento térmico DS 70 ED atende a todas as expectativas de tipo de porta, incluindo portas externas.

    Com seu design moderno, o Sistema de Portas com Isolamento Térmico DS 70 ED reflete alta qualidade e funcionalidade juntas, oferece soluções para portas de residências, vilas, escritórios e lojas com acessórios especiais como barreira de isolamento térmico de 24mm e dobradiças ocultas. Ele oferece diferentes opções aos usuários com recursos como limite baixo ou zero, travamento multiponto e conexão com automação predial.


    • Se a largura da folha for 1,20 m, máx. Altura da faixa é de 2,40 m
    • Recurso de permeabilidade ao ar com juntas EPDM
    • Opções especiais de drenagem e perfil de soleira
    • Largura da moldura do perfil de 70 mm.
    Especificação
    • Profile Measurements

      • Frame Profile Width  50mm
      • Frame Profile Depth  70mm
      • Vent Profile Width  68mm
      • Vent Profile Depth  80mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-ds70ed-fixed-inward-opening
    • Familia de productoAluminium Doors & Windows
    • Grupo de produtosDS70 ED
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors