Publicar produtos
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70

    Door & Window System ST70

    Traduzido por Google,

    Sistemas de janelas e portas com isolamento térmico

    O sistema de janelas e portas isolantes ST70 é um dos produtos mais populares do mercado e, por isso, agrega elegância visual à sua estrutura com seu design exclusivo. Além disso, reduz significativamente o consumo de energia graças ao seu baixo coeficiente de transferência de calor e atende a todas as suas expectativas, graças à sua ampla gama de opções de aplicação, que reúne todas as funcionalidades em um único sistema.

    Com uma excelente relação custo-benefício, o ST 70, que inclui janelas com opções planas e radiais e portas com linhas idênticas, oferece fácil aplicação e instalação.

    Especificação
      • Single axis or double axis window applications with hidden or normal hinges,
      • System details with heat transfer coefficient of Uw: 2.1 W/M²k
      • Heat-insulated aluminum profiles with 1.6 mm, 1.8 mm, 2.1 mm wall thicknesses,
      • 70 mm profile frame width,
      • Imported thermal barriers,
      • Surface treatment options such as Eloxal colors and special effects, all ral color or wooden appearance
      • Surface treatment applications with QUALANOD and QUALICOAT certificates,
      • EPDM air, water, dust sealing wicks,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-window-st70
    • Familia de productoAluminium Doors & Windows
    • Grupo de produtosST70
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-18
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)70
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-13 35 23 17
    • Título OmniclassBalconies and Overhang Units