Publicar produtos
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Arquivado

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMOD-CAFE
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosTiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)500
Relacionado
  • Material principalNylon
  • Material secundárioNylon
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes