Publicar produtos
Powder coating Mars 2525 Sablé YX355F

Powder coating Mars 2525 Sablé YX355F

Traduzido por Google,

Coleção Interpon Futura: Mars 2525 Sablé YX355F

A Coleção Futura 2026-2029 de Revestimentos em Pó Arquitetônicos Super Duráveis ​​reúne acabamentos expressivos, texturas avançadas e uma visão renovada para o ambiente construído. Projetada para mostrar para onde a cor arquitetônica está caminhando, a Futura oferece a arquitetos e designers um conjunto de ferramentas modernas para criar espaços modernos para trabalho, lazer e relaxamento, que poderão ser apreciados por décadas. Desenvolvida para proteger e embelezar aplicações arquitetônicas externas de alumínio, como sistemas de janelas e portas, revestimentos, venezianas, balaustradas e muito mais, a Futura utiliza a tecnologia Superdurable, que oferece excelente resistência às intempéries, retenção de brilho e estabilidade de cor, com garantia de até 25 anos quando aplicada por um aplicador credenciado. A Futura também utiliza matérias-primas bioatribuídas, o que contribui para uma redução de até 40% na pegada de carbono do produto e é respaldada por uma Declaração Ambiental de Produto (EPD). Para saber mais, visite architectural.Interpon.com. Atenção às cores na tela: Tentamos reproduzir as cores e os acabamentos na tela da forma mais fiel possível aos nossos produtos. No entanto, não podemos garantir uma correspondência exata de cores e acabamentos. As imagens e informações contidas neste site não são contratualmente vinculativas. A representação de cores, níveis de brilho, efeitos metálicos e texturas é limitada pela tecnologia e varia de acordo com os parâmetros de calibração de telas e impressoras. Para obter informações sobre a aplicação dos nossos produtos, consulte nossa documentação técnica ou entre em contato com o representante local da AkzoNobel.
Especificação
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAKZ010050
  • Familia de productoFutura
  • Grupo de produtosFutura
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África