Publicar produtos
Powder coating Steel Blue Gray 715 12212I
Powder coating Steel Blue Gray 715 12212I
Powder coating Steel Blue Gray 715 12212I

    Powder coating Steel Blue Gray 715 12212I

    Traduzido por Google,

    Coleção Interpon D Anodic Low-E: Azul Aço Cinza 715 12212I

    Revestimentos em pó superduráveis ​​para arquitetura

    A Coleção Anodic é uma linha exclusiva de cores anodizadas. Esses acabamentos atraentes com efeito fosco e metálico oferecem uma ótima alternativa ao alumínio anodizado.

    Resistência prolongada às intempéries e garantia de longa duração. Impacto ambiental mínimo em comparação com a anodização convencional. Reparos muito mais fáceis em comparação com o alumínio anodizado.

    Nossa linha superdurável foi criada para suportar climas rigorosos. Projetada para proteger e embelezar aplicações arquitetônicas externas de alumínio, como sistemas de janelas e portas, venezianas, balaustradas e outros elementos metálicos externos em edifícios comerciais.

    A linha Collection Anodic agora é formulada com tecnologia Low-E e utiliza matérias-primas com atributos biológicos, o que contribui para as metas de sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos de diversas maneiras:

    • Cura a uma temperatura mais baixa (30 ° C inferior à da pintura eletrostática a pó tradicional).
    • Cura em velocidade de linha mais rápida
    • Redução de até 40% na pegada de carbono do produto

    Garantia de até 25 anos quando aplicada por um aplicador autorizado. Comprovada por uma Declaração Ambiental de Produto (EPD).

    Para saber mais, visite architectural.Interpon.com

    Atenção às cores na tela:

    Tentamos reproduzir as cores e os acabamentos na tela da forma mais fiel possível aos nossos produtos. No entanto, não podemos garantir uma correspondência exata de cores e acabamentos, e as imagens e informações contidas neste site não são vinculativas. A representação de cores, níveis de brilho, efeitos metálicos e texturas é limitada pela tecnologia e varia de acordo com os parâmetros de calibração de telas e impressoras.

    Para informações sobre a aplicação dos nossos produtos, consulte a nossa documentação técnica ou entre em contato com o representante local da AkzoNobel.

    Especificação
    • The Anodic Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAKZ010073
    • Familia de productoAnodic
    • Grupo de produtosAnodic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África