Publicar produtos
Powder coating Arches YW265F

Powder coating Arches YW265F

Traduzido por Google,

Coleção Interpon Futura (2022-2025): Arches YW265F

Revestimentos em pó superduráveis ​​para arquitetura

A Coleção Futura reúne acabamentos expressivos, texturas avançadas e uma visão renovada para o ambiente construído.

Concebida para mostrar para onde a cor na arquitetura está caminhando, a Futura oferece a arquitetos e designers um conjunto de ferramentas modernas para criar espaços modernos para trabalho, lazer e relaxamento, que poderão ser apreciados por décadas.

Projetado para proteger e embelezar aplicações arquitetônicas externas de alumínio, como sistemas de janelas e portas, revestimentos, venezianas, balaustradas e muito mais.

A tinta Futura utiliza a tecnologia Superdurable, que oferece excelente resistência às intempéries, retenção de brilho e estabilidade de cor, e conta com garantia de até 25 anos quando aplicada por um aplicador autorizado.

A Futura também utiliza matérias-primas com atributos biológicos, o que contribui para uma redução de até 40% na pegada de carbono do produto e é respaldado por uma Declaração Ambiental de Produto (EPD).

Para saber mais, visite architectural.Interpon.com

Atenção às cores na tela:

Tentamos reproduzir as cores e os acabamentos na tela da forma mais fiel possível aos nossos produtos. No entanto, não podemos garantir uma correspondência exata de cores e acabamentos, e as imagens e informações contidas neste site não são vinculativas. A representação de cores, níveis de brilho, efeitos metálicos e texturas é limitada pela tecnologia e varia de acordo com os parâmetros de calibração de telas e impressoras.

Para informações sobre a aplicação dos nossos produtos, consulte a nossa documentação técnica ou entre em contato com o representante local da AkzoNobel.

Especificação
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAKZ050010
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África