Publicar produtos
INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap
Intra

INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap

Traduzido por Google,
Pia de cozinha reversível com cuba única. Entregue com transbordamento, plugue de resíduos e coletor de água. Dimensão da tigela: 339 x 436 x 160 mm. Os lava-louças são práticos, duráveis e funcionais, mas elegantes e convidativos. Intra Atlantic é uma pia de cozinha em aço inoxidável com uma espaçosa área de trabalho e grandes cubas. As tigelas grandes podem receber tanto as assadeiras quanto as panelas maiores. As pias Atlantic são reversíveis e vêm em uma ampla variedade de comprimentos e combinações de cubas, cobrindo muitas necessidades. Disponível em 600 e 610 mm de largura. Alguns modelos também estão disponíveis na largura de 635 mm. Fornecido com bujões de aço inoxidável, mas também pode ser fornecido com filtros de cesta. Altura da borda 30 ou 40 mm. Acessórios opcionais: tábua de cortar em faia ou mogno desenhada para caber em cima da tigela.
Especificação
  • Intra Atlantic specification Lay-on sinks are available in many different standard variants to cover most needs: • Length: 800 mm – 2400 mm • Width: 600 mm , 610 mm and 635 mm • Edge height: 30 mm, 40 mm • Bowl combinations: • Atlantic F: 1 bowl (339 x 436 x 160 mm) • Atlantic G: 1½ bowls (339 x 436 x 160 mm + 180 x 380 x 160 mm) • Atlantic H: 2 bowls (339 x 436 x 160 mm x 2 bowls) • Material: EN 1.4301, AISI 304 stainless steel • Supplied with stainless plug or basket strainer If you cannot find your optimal Atlantic lay-on sink you can draw a customized sink. Check our Design Studio on www.intra-teka.com.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAF10-P
  • Familia de productoKitchen sink
  • Grupo de produtos131
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks