Publicar produtos
INTRA Elinda wash basin
Intra
Arquivado

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Especificação
  • Stainless steel AISI 304
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELINDA
  • Familia de productoHWB/Drink fount
  • Grupo de produtos302
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)111
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)3.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks