Publicar produtos
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track

    Biba SLIM Track

    Traduzido por Google,

    Pequena sofisticação

    Individualmente ou em uma composição harmoniosa, a sofisticação é o resultado. Pense em Biba se estiver planejando um restaurante elegante, um lobby de hotel minimalista, um bar de inspiração escandinava, uma experiência de varejo urbana ou até mesmo a sala de jantar da sua casa, e deixe-a se adequar ao seu gosto.

    Combine formas e cores numa fusão infinita de possibilidades, que o levará do simples ao sofisticado, até uma composição de luminárias que realmente deixa as suas ideias voarem.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 6 W

      Installation: Track (TR)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBiba_SLIM-track
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBiba
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)117
    • Largura (mm)78
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring