Publicar produtos
Flea L
Flea L
Flea L

    Flea L

    Traduzido por Google,
    Spot decorativo "Luzes cintilantes" Existem espaços que não necessitam de muita luz, apenas de uma sensação de luz. Flea representa uma faixa de baixo nível de luz que tem muitas possibilidades de aplicação, como uma atmosfera especial no bem-estar, destaque nas prateleiras, iluminação noturna e muito mais. Eles são pequenos e essa é justamente a sua maior vantagem.
    Especificação
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlea_L
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosFlea
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)39
    • Profundidade (mm)39
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring