Publicar produtos
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV

    Kalis RV

    Traduzido por Google,

    Como um vestidinho preto, para qualquer ocasião

    A gama da família Kalis é tão universal e flexível, que
    mesmo com repetição do mesmo produto, individualidade
    e originalidade pode ser alcançada em projetos.

    A forma básica, que permite a criação de
    padrões infinitos, a capacidade de combinar e seu cuidado
    detalhes projetados dão a Kalis o potencial de
    tornar-se um dos seus favoritos.

    Especificação
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKalis_RV
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosKalis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring