Publicar produtos
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
    Investwood
    Arquivado

    Viroc - Fachadas

    Viroc® Cement Bonded Particle Board

    Viroc é um painel composto constituído por uma mistura de partículas de madeira e cimento denominado Cement Bonded Particle Board (CBPB). Combina a flexibilidade da madeira com a resistência e durabilidade do cimento, permitindo uma vasta gama de aplicações tanto em interiores como em exteriores. A produção do painel Viroc cumpre com as especificações das normas EN 634 e EN 13986 e possui o Certificado de Marcação CE.

    O painel Viroc tem um aspecto heterogéneo com diferentes tonalidades dispersas aleatoriamente, resultantes das cores naturais das matérias-primas utilizadas e das reacções químicas. Diferenças de tonalidade podem ser observadas na mesma face, entre as faces do mesmo painel ou entre diferentes lotes de produção.

    Especificação
    • O Viroc é produzido em diversas cores, tamanhos e espessuras.

      Preto | Cinza

      Espessuras Viroc (mm): 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32
      Dimensões (mm): 2660 x 1250 | 3000 x 1250 e outros sob consulta.

      Branco | Ocre | Amarelo | Vermelho

      Espessuras Viroc (mm): 12 (Outras espessuras sob consulta)
      Dimensões (mm): Branco 2660 x 1250 | 3000 x 1250< br>Outras dimensões podem ser fornecidas a pedido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviroc-cement-bonded-particle-board-facades
    • Familia de productoViroc
    • Grupo de produtosViroc
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-10-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento