O Richlite é frequentemente considerado o melhor produto para revestimento exterior devido à sua durabilidade, resistência às intempéries e facilidade de manutenção. É um material compósito feito de papel impregnado com resina e é resistente à água, o que o torna perfeito para uso em aplicações externas. O Richlite é ecologicamente correto, pois é feito de material com certificação FSC® e é altamente sustentável. Também é resistente ao fogo e um excelente isolante térmico, o que o torna uma escolha popular para edifícios energeticamente eficientes. Devido à sua leveza, é fácil de manusear e instalar. Essas características fazem do Richlite uma ótima opção para revestimento exterior.
O Richlite é melhor instalado como um sistema de fachada ventilada. Isso permite a circulação de ar equalizada nos quatro lados do painel e possibilita a livre expansão e contração térmica.
Os painéis de Richlite geralmente têm 8 mm (5/16") de espessura e são instalados em sarrafos de madeira (ou Richlite) ou em perfis de alumínio extrudado em formato de chapéu e J, espaçados a cada 60 cm (24"), com fixadores de aço inoxidável na mesma cor.
BENEFÍCIOS
• A cor da ardósia permanece consistente
• Prazos de entrega rápidos
• Folhas disponíveis até 60” x 144” (3660 mm x 1525 mm)
• Compatível com diversos sistemas de suspensão
• Resistente à água
• Classe A
• Diversas espessuras, incluindo a padrão de 5/16” (8 mm)
• Não é necessário selar as bordas
• Trabalho fácil no local
APLICAÇÕES
• Revestimento exterior comercial de baixa altura (<40 pés)
• Revestimento exterior residencial
• Beirais
• Portões de garagem
Entre em contato com a Richlite
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |