Publicar produtos
STUDOR® CHEM-VENT™

STUDOR® CHEM-VENT™

Traduzido por Google,
Simplifique a drenagem e a ventilação de resíduos com a válvula de admissão de ar projetada especificamente para sistemas de resíduos químicos.
O design exclusivo do STUDOR® CHEM-VENT™ fornece ventilação de encanamento para evitar a perda de vedações de água em sifões dentro de sistemas de resíduos químicos.
Pode ser instalado em sistemas de resíduos químicos quando o sistema é projetado por um profissional de design
AVISO!! STUDOR CHEM-VENT não pode ser instalado em aplicações onde os fumos exalados precisam passar por filtros biológicos e/ou químicos antes de serem liberados para a atmosfera.
Vai ventilar até 6 DFUs
Sistema exclusivo de proteção contra vermes
Expande os limites do projeto arquitetônico
Fabricado a partir de polipropileno retardador de chama em conformidade com ASTM D-4101
As dimensões Sch 40 da cauda da válvula permitem a montagem direta em qualquer conexão de fusão ou MJ
Através do uso de adaptadores prontamente disponíveis, a válvula também pode ser conectada a sistemas CPVC, vidro e Duriron® (projetado para verificar a comparabilidade química)
Garantia vitalícia limitada para substituição de válvulas defeituosas

Uso comercial
NSF 14, (em revisão) ASSE 1049 Requisitos de desempenho para AAVs de tipo individual e de ramificação para sistemas de drenagem química
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-chem-vent
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de produtosStudor®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte