Publicar produtos
STUDOR® P.A.P.A.™

STUDOR® P.A.P.A.™

Traduzido por Google,
O STUDOR® PAPA™ é o complemento perfeito para a linha existente de Válvulas de Admissão de Ar Studor (AAVs). Juntos eles formam o SISTEMA STUDOR; uma solução total para os requisitos de ventilação de edifícios.
TEC-VENTS protegerá o selo d'água das instalações de ramais do sistema, enquanto o combo PAPA / Maxi-Vent lida efetivamente com a pressão positiva e negativa na chaminé. Esta combinação mantém o equilíbrio perfeito do sistema, restaurando de forma rápida e eficiente mesmo as condições de pressão atmosférica em todo o sistema, evitando assim a sifonagem de qualquer purgador.
As vantagens:
O STUDOR PAPA como parte do Sistema STUDOR completo

Fornece proteção completa contra pressões positivas e negativas no sistema
Substitui a tubulação de ventilação extensa, economizando material e custos de instalação
Oferece maior liberdade de design para engenheiros, arquitetos e profissionais de design
Elimina penetrações de telhado propensas a vazamentos. Não são necessárias penetrações no telhado, independentemente da altura do edifício.
Reduz a necessidade de dispositivos corta-fogo evitando o efeito chaminé nas tubagens, reduzindo o risco de propagação do fogo entre os pisos.
Pode ser adaptado em um sistema de drenagem existente para resolver problemas de pressão positiva
Evita a propagação de gases de esgoto odoríferos
Não requer manutenção, pois todos os produtos STUDOR são dispositivos não mecânicos
Tem garantia vitalícia equivalente à do sistema de drenagem em que está instalado
Fácil de instalar, não requer mão de obra altamente qualificada ou treinamento especial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-papa
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de produtosStudor®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte