Publicar produtos
STUDOR® TEC-VENT™

STUDOR® TEC-VENT™

Traduzido por Google,
Simplifique a drenagem e a ventilação de resíduos com a válvula de admissão de ar projetada especificamente para aplicações comerciais.
O design exclusivo do STUDOR® TEC-VENT™ fornece ventilação de encanamento para evitar a perda de vedações de água em sifões sem a necessidade de penetração dispendiosa no telhado e tubulação de ventilação.
Classificado de acordo com UL2043 para instalação em plenums quando o sistema é projetado por um profissional de design
Fabricado em resina de policarbonato retardante de chama
Alta resistência à tração
Vai ventilar até 160 DFUs
Sistema exclusivo de proteção contra vermes
Expande os limites do projeto arquitetônico
Reduz o número de aplicações corta-fogo
Classificação UV para instalações externas
Garantia vitalícia limitada para substituição de válvulas defeituosas
Uso Residencial ou Comercial
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-tec-vent
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de produtosStudor®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte