Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

STUDOR® Maxi-Filtra™

Ref. Exclusiva: aa-maxi-filtra
Marca: IPS Corporation
Familia do produto: General Pipework and Ductwork Products
Grupo do produto: Studor®
Data de publicação: 2016-03-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The STUDOR® MAXI-FILTRA™ operates as a two way vent, which filters air in both directions. Its replaceable active carbon filter is designed to eliminate bad odors produced by the plumbing drainage sysem.
The MAXI-FILTRA is for outdoor use only, particularly for use with septic systems, but can also be installed on existing open vent pipes and in systems in which air admittance valves (AAVs) are installed.
Can be installed vertically or horizontally
Outdoor use only
Contains replaceable carbon filter that can last up to two years
Fits 3" or 4" pipe
UV Rated


Material principal:
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Canalização - Tubos
Uniclass 1.4 Código: L7313
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary above ground pipes and fittings
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_40_15_75_75
Uniclass 2015 Descrição: Sanitary accessory systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
OmniClass Número: 23-31 00 00
OmniClass Título: Plumbing Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand

BIMobject®