Publicar produtos
STUDOR® Recess Box

STUDOR® Recess Box

Traduzido por Google,
A caixa de recesso multifuncional STUDOR® pode ser usada com qualquer MINI-VENT®, TEC-VENT™ ou REDI-VENT™ que esteja localizado em drywall.
A caixa de uma peça e o design da caixa de montagem não precisam de estrutura ou suporte adicional quando instalado no compartimento de pinos
A montagem opcional pelo uso da barra estabilizadora Water-Tite permite que a caixa seja posicionada em qualquer lugar no compartimento de pinos
Contém tampa de teste integral com junta de borracha para teste de vazamento e proteção durante a fase de construção
A Caixa de Acesso conecta-se a tubo de ventilação ABS ou PVC de 1½" ou 2"
Inclui uma grade de encaixe de uma peça
A caixa de recesso contém listagens UPC e ICC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-recess-box
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de produtosStudor®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte