Publicar produtos
EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 4"

EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 4"

Traduzido por Google,

O acoplamento EZ Flex pode ser inserido entre dois tubos alinhados flexionando as extremidades fêmeas para trás, inserindo o acoplamento entre os tubos e, em seguida, dobrando as extremidades de volta sobre o tubo e apertando as braçadeiras.

Acoplamento mecânico EZ de 4" (preto), junta de expansão para chaminés verticais

  • Diminui as necessidades de mão de obra
  • Reduz os custos do projeto em até 40%
  • Agiliza e simplifica a instalação.
  • Reduz o custo de tubos e conexões em quase 50%.
  • Reduz a necessidade de inserções, hastes e suportes.
  • Simplifica os layouts de engenharia/projeto
Especificação
  • 4″ EZ Mechanical Coupling (Black)
    Part #: 46055
    Model #: P45470D

      EZ Mechanical Flex Coupling: Fits in-between 2-1/2” space, connecting two sections of DWV pipe. Connects PVC to PVC or PVC to Cast Iron DWV Pipe.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaez-mechanical-flex-coupling-4
    • Familia de productoDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
    • Grupo de produtosFlexible Couplings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos