Publicar produtos
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″

    Provent BaseVent - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″

    Traduzido por Google,

    O ProVent Base Fitting possui uma abertura de ventilação para alívio de pressão que se estende para cima e, em seguida, faz uma curva de 180 graus para baixo, utilizando tubos e conexões que se conectam ao dreno horizontal do edifício em um ponto a, no mínimo, 10 diâmetros de tubo a jusante da linha central da coluna vertical até a linha central da derivação em Y.

    A linha de ventilação para alívio de pressão pode correr paralela ao dreno horizontal e deve conectar-se acima da linha central do dreno. Em situações em que as elevações existentes exigem que os ramais de esgoto ou de águas residuais sejam nivelados com o dreno principal, é necessária uma distância mínima de 40 polegadas (101,6 cm) entre a linha central da coluna de ventilação e o ramal em Y.

    Base de PVC ProVent de 3" x 2" para desaerador, com defletor frontal.

    • Diminui as necessidades de mão de obra
    • Reduz os custos do projeto em até 40%
    • Agiliza e simplifica a instalação.
    • Reduz o custo de tubos e conexões em quase 50%.
    • Reduz a necessidade de inserções, hastes e suportes.
    • Simplifica os layouts de engenharia/projeto
    Especificação
    • Part #: 45526
      Model #: P3542B

      Specs:

      • 3” run with a 2” upright branch. The two 2”
      • ells are supplied by others. Center from wye to 45° ell is 6-1/8”
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprovent-basevent-pvc-base-fittings-32
    • Familia de productoDrainage, Waste, Venting Systems
    • Grupo de produtosBase Vent Fittings
    • Data de publicação2026-06-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos