O ProVent Base Fitting possui uma abertura de ventilação para alívio de pressão que se estende para cima e, em seguida, faz uma curva de 180 graus para baixo, utilizando tubos e conexões que se conectam ao dreno horizontal do edifício em um ponto a, no mínimo, 10 diâmetros de tubo a jusante da linha central da coluna vertical até a linha central da derivação em Y.
A linha de ventilação para alívio de pressão pode correr paralela ao dreno horizontal e deve conectar-se acima da linha central do dreno. Em situações em que as elevações existentes exigem que os ramais de esgoto ou de águas residuais sejam nivelados com o dreno principal, é necessária uma distância mínima de 40 polegadas (101,6 cm) entre a linha central da coluna de ventilação e o ramal em Y.
Base de PVC ProVent 4″ x 3″ com defletor frontal