Publicar produtos
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    Traduzido por Google,

    Este conector duplo em Y especial de 3” x 2” oferece duas aberturas em cada lado da coluna ProVent e encaixa-se entre a coluna e uma abertura de vaso sanitário de 12”. As aberturas laterais descarregam no tubo horizontal acima da linha central.

    Conexão dupla em Y de 3" x 2" para DWV

    • Diminui as necessidades de mão de obra
    • Reduz os custos do projeto em até 40%
    • Agiliza e simplifica a instalação.
    • Reduz o custo de tubos e conexões em quase 50%.
    • Reduz a necessidade de inserções, hastes e suportes.
    • Simplifica os layouts de engenharia/projeto
    Especificação
    • 3″ X 2″ Double Wye DWV
      Part #: 45528
      Model #: P35392

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprovent-double-wye
    • Familia de productoDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
    • Grupo de produtosWye, Combination Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos