Publicar produtos
ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting

    ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting

    Traduzido por Google,

    A ProVent Systems fabrica um sistema de encanamento DWV de coluna única em PVC, similar ao sistema Sovent de ferro fundido. O antigo sistema Sovent de ferro fundido é utilizado em sistemas de drenagem há aproximadamente 60 anos. A versão moderna e atualizada é fabricada pela ProVent utilizando conexões de PVC especialmente projetadas.

    As conexões de PVC ProVent controlam as pressões internas negativas e positivas dentro do tubo de ventilação, produzindo um fluxo suave e seguro sem a necessidade de tubulação de ventilação, funcionando exatamente como qualquer sistema convencional de dois tubos.

    O sistema ProVent elimina a tubulação de ventilação convencional e economiza cerca de metade da tubulação total necessária. Também elimina as perfurações no piso e utiliza menos suportes e fixadores.

    As conexões ProVent são fabricadas com resina de PVC da mais alta qualidade disponível e são aprovadas e certificadas pelos laboratórios de testes da IAMPMO. Os tubos de PVC têm uma durabilidade excepcional, especialmente em áreas costeiras onde a corrosão de tubos de ferro fundido é um problema comum.

    O PVC moderno e leve facilita muito a fabricação e a instalação. A conexão ProVent Stack possui nervuras integradas para absorção de ruído. Quando usada em conjunto com o tubo Shell Whisper Quiet da ProVent, testes de som comprovaram que o PVC sem revestimento, utilizando o tubo Shell, era na verdade mais silencioso do que o tubo de ferro fundido.

    O sistema ProVent Single Stack é uma solução ideal de custo-benefício para proprietários e empreiteiros quando usado em hotéis de vários andares, condomínios, apartamentos, casas de repouso, dormitórios, hospitais ou outros edifícios onde as pessoas pernoitam.

    Conexão de aerador de coluna de PVC de 4 polegadas, com ambas as saídas de ramificação destampadas, e um acoplamento fêmea superior e um acoplamento fêmea inferior.

    • Diminui as necessidades de mão de obra
    • Reduz os custos do projeto em até 40%
    • Agiliza e simplifica a instalação.
    • Reduz o custo de tubos e conexões em quase 50%.
    • Reduz a necessidade de inserções, hastes e suportes.
    • Simplifica os layouts de engenharia/projeto


    Especificação
    • 4″ ProVent Stack Fitting - Double Open - Female/Female

      Part #: 45513

      Model #: P4542SDFF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprovent-stackvent-double-opening-4
    • Familia de productoDrainage, Waste, Venting Systems
    • Grupo de produtosStack Vent Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos