Publicar produtos
Door Lite Doors - Restroom Partition
Door Lite Doors - Restroom Partition

    Door Lite Doors - Restroom Partition

    Traduzido por Google,

    As portas Door Lite são construídas com montantes e travessas e um painel de acrílico embutido. Os componentes são montados usando cavilhas e adesivo. Os montantes são usinados para receber o painel de acrílico, incluindo uma base de borracha para absorver a expansão e a contração e reduzir a vibração do conjunto da porta.

    • CONSIDERAÇÕES
      • As portas podem exigir cuidados e tempo adicionais de limpeza devido aos diferentes materiais e ângulos internos adicionais. Aplicações em áreas úmidas exigem a seleção adequada de materiais. As portas Door Lite não são recomendadas para áreas de alto tráfego. A seleção do painel de vidro é necessária. A tabela está disponível no site.
    • CONSTRUÇÃO
      • Montantes: 5 1/8” de largura e espessura variável conforme o material.
      • Trilho superior: 5 1/8” de altura e espessura variável conforme o material.
      • Trilho inferior: 7 1/2” de altura e espessura variável conforme o material.
      • Lite: 3/8” de espessura por 1” mais largo e mais alto que a abertura.
      • Montagem: os montantes e travessas são montados com cavilhas e adesivo epóxi. A estrutura é encaixada por fricção e inclui uma unidade antivibração de borracha.
    Especificação
    • Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-lite-doors
    • Familia de productoRestroom Partition
    • Grupo de produtosRestroom Partition Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores