Publicar produtos
Louvered Doors - Restroom Partition
Louvered Doors - Restroom Partition

    Louvered Doors - Restroom Partition

    Traduzido por Google,

    As portas venezianas são construídas com montantes, travessas e lâminas de veneziana. Os componentes são montados com cavilhas e adesivo. Os montantes são usinados para receber as lâminas de veneziana individuais e incluem uma pequena peça de compressão de borracha para absorver a expansão e a contração e reduzir a vibração do conjunto da porta.

    • CONSIDERAÇÕES
      • As diretrizes da ADA devem ser consideradas e revisadas antes da implantação do sistema.
      • As portas venezianas podem exigir tempos de limpeza adicionais devido às muitas ripas e ângulos.
      • Aplicações em áreas úmidas exigem a seleção adequada de materiais.
      • Portas venezianas não são recomendadas para áreas de alto tráfego.
    • CONSTRUÇÃO
      • Montantes: 5 1/8” de largura e espessura variável conforme o material.
      • Trilho superior: 5 1/8” de altura e espessura variável conforme o material.
      • Trilho inferior: 7 1/2” de altura e espessura variável conforme o material.
      • Ripas: estilo plantation, com 2 1/4” de largura e espessura variável conforme o material.
      • Montagem: os montantes e travessas são montados utilizando cavilhas e adesivo epóxi.
      • As venezianas são encaixadas por fricção com unidades antivibração de borracha instaladas em cada lâmina.
    Especificação
    • Louver Slat Thickness

      • High Pressure Laminate - 3/8" / 32mm
      • Wood Veneer - 3/8" / 32mm
      • Compact Laminate - 1/4" / 25mm

      Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalouvered-doors-restroom-partition
    • Familia de productoRestroom Partition
    • Grupo de produtosRestroom Partition Louvered Doors
    • Data de publicação2026-06-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores