Publicar produtos
Urinal Partition
Urinal Partition

    Urinal Partition

    Traduzido por Google,

    Transforme banheiros comuns em declarações de design.

    Explore soluções de divisórias que lhe dão a liberdade criativa para projetar espaços incríveis sem comprometer a funcionalidade ou a conformidade com as normas.

    Design de banheiro inclusivo com todos os gêneros

    As divisórias de banheiro sem distinção de gênero oferecem alta privacidade e flexibilidade, garantindo conforto a todos os usuários e atendendo aos padrões de design modernos.

    Divisórias de altura total para privacidade em banheiros

    Divisórias de banheiro extragrandes projetadas para oferecer alta privacidade em aplicações comerciais, elevando os padrões de design moderno.

    Elegância moderna e estabilidade superior

    As divisórias de banheiro europeias são uma combinação sofisticada de trilho superior e suporte de pedestal, oferecendo estabilidade incomparável e estética europeia contemporânea.

    Especificação
    • Materials:

      • High Pressure Laminate
      • Wood Veneer
      • Compact Laminate
      • Engineered Stone
      • Solid Surface

        Door Styles:

        • Louver

          Plantation-style doors with angled slats for aesthetic appeal and airflow in restroom partitions

        • Captured Panel

          Stile and rail construction with captured panel inserts and optional midrails.

        • Door Lite

          Stile and rail construction with acrylic or glass translucent inserts.

        • Molding

          Decorative molding trim applied to commercial restroom partition components.

        • Flat Panel

          Flat panel doors in a variety of materials, patterns, and finishes for commercial restroom partitions

        • Inlay

          Doors featuring designs consisting of precisely fitted materials.

        • Engraving

          Featuring standard or project-specific patterns cut directly into restroom partition material.

        • Custom Shape

          Non-standard partition shapes, including curved tops, rounded corners, and artistic outlines.

        • Barn X

          A rustic, architectural door style featuring diagonal and horizontal moldings in an “X” pattern.

        Mounting Style:

        • Headrail Braced
          • Floor mounted pilasters with overhead aluminum bracing for stability.
        • Floor to Ceiling
          • Pilasters secured at the floor and ceiling with minimal visible hardware.
        • European
          • Pilasters with overhead headrail and floor pedestals blend style and strength.
        • Ceiling Hung
          • Pilasters attached solely to the ceiling offer open floor space and a clean look.
        • Floor Mount
          • Partition pilasters are anchored to the floor only, resulting in low-profile elegance.

        Hardware:

        • Standard Hardware
          • Cost-effective hardware for commercial restroom partitions.
        • Continuous Hardware
          • Continuous hardware provides stability and privacy for commercial restroom partitions.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaurinal-partition
      • Familia de productoRestroom Partition
      • Grupo de produtosUrinal Partition
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-07-21
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
      • Código ETIMEG017920
      • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_74
      • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal dividers
      • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
      • Número OmniClass23-31 25 11 15
      • Título OmniclassUrinal Partitions