Publicar produtos
Wood Veneer Restroom Partitions
Wood Veneer Restroom Partitions

    Wood Veneer Restroom Partitions

    Traduzido por Google,

    O que é folheado de madeira?

    O folheado de madeira é uma fina camada de madeira verdadeira, geralmente com 0,039 polegadas (1 mm) de espessura, aderida a ambos os lados de um núcleo de madeira industrializada. Esse processo permite a beleza e a variedade da madeira natural na superfície, enquanto o material do núcleo mantém a estabilidade e a consistência necessárias para os componentes das divisórias de banheiros. Ao contrário dos laminados de alta pressão, não existem duas lâminas de folheado de madeira natural iguais.

    Usos do folheado de madeira

    O folheado de madeira é uma escolha ideal para ambientes de banheiros comerciais sofisticados, onde elegância, aconchego e um toque de luxo são desejados. Sua beleza natural e acabamentos personalizáveis ​​permitem que os designers criem espaços sofisticados que elevam a estética geral de instalações de alto padrão.

    Especificação
    • DESCRIPTION

      Wood veneer (WV) toilet partition components are produced by gluing wood veneer sheets to an engineered wood core. These sheets are machined, cut to size, sanded and finished. Wood veneer components are finished using conversion varnish. Available wood species and staining combinations provide unmatched design and coordination opportunities.

      CONSIDERATIONS

      • WV is not suitable for use in wet, steam and/or high abuse locations.
      • Excessive fluids should be avoided during cleaning.
      • Horizontal grain applications require consultation
      • Budgets should be reviewed prior to specifying wood veneer.
      • All components will have natural variations in pattern, color and sheen.
      • Replacement components will have greater variations.

      CONSTRUCTION

      • Wood Veneer: .039 thick solid wood veneer and duraback sheet.
      • Core: 45lb engineered wood board.
      • Sheet adhesive: poly-vinyl acetate.
      • Edge: matching wood veneer banding is applied using PUR adhesive.
      • Components are individually sanded, stained, and top coated with conversion varnish.

      DIMENSIONS

      • Headrail braced pilaster heights is 82 inch with 58 and 72 inch doors and 94.5 inch tall with 84 inch doors.
      • Floor to ceiling pilaster heights are 1 inch less than floor to ceiling height to allow for hardware.
      • Panel height will match selected door height. Panels are available from 3 to 60 inches wide.

      Available Door Width

      • 24 inch | 610 mm
      • 34 inch | 864 mm
      • 36 inch | 914 mm

      Available Panel and Door Height

      • 58 inch | 1473 mm
      • 72 inch | 1829 mm
      • 84 inch | 2134 mm

      Standard Wood Veneer Pilaster Widths

      • mm: 76, 102, 127, 152, 178, 203, 229, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 762
      • inch: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawood-veneer
    • Familia de productoRestroom Partition
    • Grupo de produtosWood Veneer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlasterboard laminated partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles