Publicar produtos
PIANO Vertical
PIANO Vertical
    IRSAP

    PIANO Vertical

    Traduzido por Google,

    PIANO Vertical: a combinação perfeita de classe, elegância e linearidade. A geometria plana dos tubos e a ampla gama de tamanhos tornam o Piano Vertical um radiador extremamente versátil. O PIANO Vertical está disponível em 9 alturas, de 4 a 30 elementos e potências térmicas de 136 a 3330 Watts.

    Especificação
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 50x10 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPIANO-1-V
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de produtosModular Decorative
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilidade da região

    Europa