Publicar produtos
ARES
Irsap

ARES

Traduzido por Google,
ARES: o radiador quente de toalhas classis Irsap. Disponível em um acabamento branco padrão ou cromado.
Especificação
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARES
  • Familia de productoRadiator
  • Grupo de produtosAres
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators