Sistemas de ar condicionado e ventilação com recuperação de calor
A unidade CLIMA foi projetada para aplicações de ar condicionado e possui uma entrada para entrada de ar primário e uma entrada para recirculação de ar de ambientes internos. Pode ser instalada no teto ou na parede.
A unidade CLIMA está disponível em diferentes tamanhos :
As principais características do aparelho de ar condicionado são:
• Vazão de ar nominal de 350 a 1000 m³/h, com uma pressão estática externa disponível de 100 Pa
• baixos níveis de ruído
• baixo consumo de energia
• dimensões compactas
• Fácil acesso para inspeção e manutenção
• Instalação tanto vertical quanto horizontal
• Sistema de controle de zona única com modulação do ventilador ou sistema de controle multizona com modulação tanto do ventilador quanto dos dampers de zona
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Italy |